1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Azonosító rendszerek
  4. RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

RFID 125 kHz

A 125 kHz-es RF azonosító rendszer az RFID transzponderek (ID Tag-ek) érintés nélküli írására és / olvasására szolgálnak. A kompakt író-/olvasófejek az antennán kívül tartalmazzák a teljes kiértékelést és a csatolófelületet az AS interfészhez. Ezáltal a készülékek közvetlenül használhatók az AS-i hálózatban. Az adatok digitálisan kódolt értékekké lesznek átalakítva és további programozási ráfordítás nélkül az AS-i vezérlőszint rendelkezésére lesznek bocsátva. Felhasználási területek pl. az anyagáramlás vezérlése és ellenőrzése a gyártósorokon.
Egy AS-i masterrel legfeljebb 31 készülék vezérelhető. Az RFID rendszer kényelmes konfigurálásához igénybe vehető az ifm rendszermegoldás applikációja. Nincs szükség speciális számítógépes szoftverre, elegendő egy internetböngésző. Alternatívaként az AS-i interfészhez a terepi busz interfésszel rendelkező RFID kiértékelő egységhez közvetlenül csatlakoztatható egy antenna is. A kiértékelő egység PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP vagy EtherCAT-on keresztül továbbítja az adatokat a PLC-hez.
A termékkészletben különböző érzékelési tartománnyal rendelkező író-/olvasófejek és számos különböző ID Tag-ek találhatók.