Az 1D/2D kódokkal vagy RFID címkékkel történő automatikus azonosító rendszerek manapság bevett szabvány a termelésben, intralogisztikában és a szállítástechnikában. Lehetővé teszik az áruk vagy alkatrészek elosztását a szükségeknek megfelelően. Az azonosító rendszerekkel ezenkívül lehetségessé válik valós időben nyomon követni a munkadarabokat. Ezáltal a gyártási és ellátási folyamatok teljesen automatizálhatók és folyamatosan dokumentálhatók.
Az RF azonosító rendszerekben a munkadarab- és árutartókon elhelyezett RFID transzpondereken az ún. ID Tag-ek olvasása és/vagy írása történik érintés nélkül az antennákon. Az innen származó adatok közvetlenül továbbítva lesznek egy RFID kiértékelő egységhez, ahol ezeknek a feldolgozása megtörténik. A kiértékelő egység terepibusz interfészeken keresztül (pl. PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP, EtherCAT) továbbítja az adatokat a PLC-hez. Felhasználási területek pl. az anyagáramlás vezérlése és ellenőrzése a gyártósorokon.
Az 1D/2D kódolvasó felhasználási területe a termékkövetéstől a termelésvezérlésen át a termékazonosításig terjed.
Az érzékelő felismeri az áru- vagy munkadarabokon elhelyezett 1D és 2D kódokat, függetlenül a kód forgási helyzetétől az érzékelőhöz képest. A sérült vagy beszennyeződött kódok is biztonságosan fel lesznek ismerve, akkor is, ha az információk akár negyed része is olvashatatlan. Ehhez megbirkózik a szöveg-felismerési feladatokkal (OCR), például a használható típusjelölés vagy sorozatszám alapján történő termékazonosításhoz.