A „moneo configure” hivatkozás alatt egy szoftver érhető el az IO-Link érzékelők áttekinthető online és offline paraméterezéséhez USB-master vagy az ifm IO-Link master segítségével. Lehetővé teszi az összes (gyártófüggetlen) IO-Link interfésszel rendelkező érzékelő és működtető folyamatadatainak egységes paraméterezését és ábrázolását, valamint az ifm IO-Link masterek folyamatadatainak paraméterezését és ábrázolását.
Az „Alkalmazások” hivatkozás alatt eszközök érhetők el az AS-i masterekhez (AC14) az IO-Link érzékelők, 1D/2D-kódolvasók, 3D-kamerák és RFID író-/olvasófejek paraméterezéséhez és üzembe helyezéséhez. Ezen kívül elérhetők alkalmazások az AS-i IO-Link modulokból származó folyamatadatok gyűjtéséhez és tárolásához, valamint az AS-i konfigurációk kezeléséhez is.