You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Hőmérséklet távadók higiéniás alkalmazásokhoz

IO-Link - Hőmérséklet távadók higiéniás alkalmazásokhoz

  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Nagyon nagy válaszadási dinamika és rövid készenléti késleltetési idő
  • Nagy pontosság a teljes hőmérsékletmérési tartományban
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével
  • Robusztus nemesacél készülékház magas fokú védettséggel és nagy nyomószilárdsággal

IO-Link - Hőmérséklet távadók higiéniás alkalmazásokhoz


Hőmérséklet-transzmitterek higiénikus környezetben való használatra

A kompakt hőmérséklet-transzmittereket kifejezetten az élelmiszeripar és az italgyártás számára tervezték. A transzmitterek egy 4...20 mA analóg kimenettel rendelkeznek.
Az A osztályú Pt1000 mérőelem a gyári kalibrálással nagy pontosságot ér el. A széles méréstartomány mellett a kiváló válaszidő is jellemzi őket. A magas védettségi osztálynak, a teljesen lehegesztett nemesacél készülékháznak és a nagyfokú nyomásállóságnak köszönhetően a transzmitterek kiválóan alkalmasak a higiénikus környezetben való használatra. Az üzemkész állapotot egy jól látható LED jelzi.
Az érzékelők különböző rúdhosszal és folyamatcsatlakozókkal és mérési tartományokkal kaphatók. A számos adapter megkönnyíti a beépítést.
A készülékek használhatók 2-vezetékes vagy 4-vezetékes üzemmódban. 4-vezetékes üzemmódban a transzmitter IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.