You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Hőmérséklet távadó kijelzővel

IO-Link - Kijelzős hőmérséklet távadók

  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Nagyon nagy válaszadási dinamika és rövid készenléti késleltetési idő
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Precíziós analóg kimenet és kényelmes kommunikációt IO-Link segítségével

IO-Link - Kijelzős hőmérséklet távadók


Hőmérséklet-transzmitter kijelzővel

A TD sorozatú hőmérséklet-transzmitterek precízen és megbízhatóan mérik a közegek hőmérsékletét a tartályokban és tankokban. A kompakt higiénikus kivitel és az integrált folyamatcsatlakozó által kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál történő használathoz. A jól látható kijelző lehetővé teszi a hőmérséklet kijelzését az adott helyen.
A magas védettségi osztálynak, a teljesen lehegesztett nemesacél készülékháznak és a nagyfokú nyomásállóságnak köszönhetően a transzmitterek kiválóan alkalmasak a zord ipari környezetben való használatra.
Az érzékelők különböző rúdhosszal és folyamatcsatlakozókkal és mérési tartományokkal kaphatók. A számos adapter megkönnyíti a beépítést.
A készülékek használhatók kétvezetékes vagy négyvezetékes üzemmódban. Négyvezetékes üzemmódban a transzmitter IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.