1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Határszint érzékelők higiéniás alkalmazásokhoz

IO-Link - Határszint érzékelők higiéniás alkalmazásokhoz

  • Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése
  • Alkalmazható folyadékokban, viszkózus közegekben, valamint ömlesztett anyagokban
  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Közeg megkülönböztetése a kapcsolókimenetek paraméterezésével
  • Tapadások vagy hab megbízható eltüntetése


Határszint-érzékelők higiénikus környezetben való használatra

AZ LMT sorozatú töltési szint érzékelők megbízhatóan ellenőrzik a töltési szinteket a tartályokban és a tankokban, vagy megvédik a szivattyúkat a szárazfutástól.
A készülékház kiváló minőségű nemesacél és PEEK anyagainak és a higiéniailag megfelelő folyamatcsatlakozóknak köszönhetően az érzékelők különösen az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra alkalmasak. Számos nemzetközi tanúsítvány és igazolás (EHEDG, 3A és FDA) alapján alkalmasak a higiénikus alkalmazásokhoz.
Az érzékelő majdnem mindegyik folyékony és paszta állagú közegnél, illetve ömlesztett árunál használható. Képes érzékelni az erősen ragadós (pl. ketchup) vagy a vezetőképes (pl. növényi olaj) anyagokat. A lerakódások és a hab biztonsággal ki lesznek takarva. Két függetlenül állítható kapcsoló kimenet révén akár két közeg megkülönböztetése is lehetséges.
Az érzékelők különböző szondahosszúsággal kaphatók.
Az összes LMT sorozatú érzékelő gyárilag be van állítva egy adott közegre. A különleges követelményekhez az érzékenység és egyéb funkciók az illető alkalmazásnál beállítható. A fröcskölés, a tengelymozgások és a levegőbuborékok pl. a kapcsolási időzítés beállításával kompenzálhatók.
A paraméterezés IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül történik. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.