1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Szintérzékelők higiéniás alkalmazásokhoz

IO-Link - Szintérzékelők higiéniás alkalmazásokhoz

  • Tartályok és tárolóedények megbízható töltési szint ellenőrzése
  • Alkalmazkodás különböző tartálymagasságokhoz a szondarúd rövidítésével
  • Higiénikus kivitel az élelmiszer és italgyártás követelményeinek megfelelően
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Kiértékelő elektronikából és szondarúdból álló moduláris rendszer


Töltési szint érzékelők higiénikus környezetben való használatra

Az LR sorozatú töltési szint érzékelő az irányított mikrohullámok elvén működik és a töltési szintet az elektromágneses impulzusok segítségével méri nanoszekundumos időtartományban. Az érzékelő az élelmiszeripari alkalmazásra alkalmas anyagoknál való használat és a higiéniai követelményeknek megfelelő beszerelési lehetőségek által különösen alkalmas a töltési szint ellenőrzésére az élelmiszeriparban és az italgyártásnál. Majdnem minden közeg érzékelésére alkalmasak, még azok is, amelyek erősen ragadnak vagy nem vezetőképesek. A hab vagy a magas hőmérsékletek sem befolyásolják a töltésszint érzékelését.
Az érzékelőt közvetlenül a tartályba szerelik egy tartozékként kapható szerelő- vagy behegesztett adapterrel (pl. bilincs, tejcső, Varivent). Szükség esetén az érzékelőrúdat a felhasználó egyszerűen lerövidítheti és a tartályhoz igazíthatja.
A készülék két kapcsoló kimenettel rendelkezik, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható.
Az összes paraméter beállítása, a kapcsolási pontok programozása és az aktuális töltési szint kijelzése programozási gombokkal történik és egy 4 karakteres alfanumerikus kijelzővel. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.