You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Mechatronikus áramlásmennyiség érzékelő kijelzővel

IO-Link - Kijelzős mechatronikus áramlásmennyiség érzékelők

  • Az átfolyás és a közeghőmérséklet precíz érzékelése
  • Alkalmas vízhez, hűtő-kenőanyagokhoz, olajokhoz és glikol-oldatokhoz a beépített mérések görbéknek köszönhetően
  • A visszafolyás megbízható megakadályozása rendkívül gyors válaszidő mellett
  • Kapcsoló, analóg vagy frekvencia-kimenettel és IO-Link-kel
  • Jól leolvasható LED-kijelző piros-zöld színváltozással

IO-Link - Kijelzős mechatronikus áramlásmennyiség érzékelők


Mechatronikus átfolyásérzékelők kijelzővel

AZ SBY sorozatú kijelzős mechatronikus áramlásérzékelők az olyan folyékony közegeket ellenőrzik, mint pl. a víz, a glikol-oldatok, az ipari olajok vagy a hűtő-kenőanyagok. A folyamatoknál két mennyiséget, az áramlási mennyiséget és a közeg hőmérsékletét ellenőrzik.
Az érzékelő a rugóval támogatott dugattyú elve alapján működik: A ház szelepülésében nyugvó dugattyút a áramló közeg emeli meg a rugóerővel ellentétes irányba. A dugattyúpozíció az áramlás egyik indikátora. Ha az áramlás alábbhagy, a rugóerő lehetővé teszi a dugattyú biztonságos visszaállítását a kiindulási helyzetbe, és megakadályozza a visszaáramlást.
A termékkészletben megtalálhatók analóg kimenettel rendelkező áramlás-transzmitterek és áramlás-ellenőrzők kapcsoló kimenettel.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A robusztus mechanikai kivitel magas nyomások és zord ipari környezetben történő alkalmazást is lehetővé tesz. Az érzékelni kívánt áramlási mennyiségtől függően különböző folyamatcsatlakozókkal rendelkező készülékek állnak rendelkezésre.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.