1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Kompakt nyomásérzékelők pneumatikához

IO-Link - Kompakt nyomásérzékelők pneumatikához

  • A rendszernyomás megbízható felügyelete a pneumatikában és sűrített levegős berendezésekben
  • Alkalmazható relatívnyomás- és nyomáskülönbség-méréshez is
  • Jól leolvasható döntött LED-kijelző
  • Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
  • -1...1 bar vagy -1...10 bar nyomástartomány


Kompakt nyomásérzékelők a pneumatikus alkalmazásokhoz

A PQ sorozatú nyomásérzékelők a rendszernyomást ellenőrzik a gépek és berendezések pneumatikus és sűrítettlevegő-hálózataiban. Az érzékelők egyaránt használhatók a relatív nyomás és a nyomáskülönbség mérésére. Ezáltal alkalmasak a szűrők szennyezettségének vagy eldugulásának ellenőrzésére.
A mérőcella nem érzékeli a rendszerben esetlegesen előforduló folyadékokat és lerakódásokat. Az érzékelőkre nagyfokú túlterhelés-védelem és pontosság jellemző.
A távolról jól látható 4 karakteres kijelző és a két nyomógombon át megvalósítható intuitív kezelhetőség megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
Az analóg kimenettel rendelkező érzékelők IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhetők. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.