1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Pressure sensors for use in hazardous areas

IO-Link - Nyomásérzékelők robbanásveszélyes területekre

  • Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
  • Két kapcsolókimenet, ebből az egyik analóg kimenetként beállítható
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző
  • Robusztus nemesacél készülékház zord ipari környezethez
  • Várható élettartam több mint 100 millió nyomásciklus


Nyomásérzékelők a robbanásveszélyes környezetben való használathoz

A PN0 sorozatú nyomásérzékelők egy nemesacélból készült egyrészes teljes fémházzal rendelkeznek és alkalmasak a robbanásveszélyes környezetben való használatra.
A készülékek rendelkeznek egy kapcsoló kimenettel, amely záró vagy nyitóként programozható, és egy skálázható analóg kimenettel a mért értékek kiadásához. A mérőcella robusztus felépítése és a magas ismétlési pontosság egy hosszú távú stabilitást és kopásmentes működést garantálnak több millió nyomáscikluson át.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. Az intuitív kezelhetőséggel kombinált jól látható lesarkazott és 180°-ban elforgatható kijelző lehetővé teszi a gyors és kényelmes üzembe helyezést. A nyomás mértékegységének kijelzése (bar/mbar, kPa/MPa, psi) szabadon választható. Az elektromos reteszelés megvédi a készüléket nem kívánt hozzáféréstől