1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link folyamatérzékelők
  5. Nyomásérzékelők - PN típus digitális kijelzővel

IO-Link - Nyomásérzékelők PN típus digitális kijelzővel

  • Programozható piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Jól látható kapcsolási állapot visszajelzés
  • Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek


PN kivitelű nyomásérzékelők digitális kijelzővel

A PN sorozatú nyomásérzékelőket egy modern és felhasználóbarát dizájn jellemzi. A maximálisan robusztus kivitel, a magas szintű védettség és az örökké megmaradó lézeres gravírozás garantálják az érzékelők megbízható használatát a zord ipari környezetben is. A kerámiás-kapacitív mérési elv a mérőmembrán speciális alátámasztásával az érzékelőket ellenállóvá teszi a túlterheléses üzemmóddal és a nyomáscsúcsokkal szemben, és ezzel egy nagyfokú hosszú távú stabilitását garantál.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A becsavarozott érzékelő minden irányba elforgatható. A tartozékként kapható szerelővasak lehetővé teszik a tetszőleges felszerelést.