You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link érzékelők mozgásfelügyelethez
  5. IO-Link - Dőlésérzékelők

IO-Link - Dőlésérzékelők

IO-Link - Dőlésérzékelők

Dőlésérzékelők

A gépek vagy gépkomponensek vízszintes elhelyezése gyakran a biztonságos működés fontos feltétele.
A dőlésérzékelők például a mobilis munkagépek szögének és helyzetének meghatározására szolgálnak. A 2-tengelyű dőlésérzékelők tipikus felhasználási területei a munkaállványok beállítása vagy a mobildaruk vagy markológépek szintezése. Ipari környezetben pl. a napelemek automatikus forgatásához használják. Egyes típusok a 3-tengelyű rezgés-felügyeletre is használhatók, pl. a szerkezeti vagy torony rezgéseknél.
A dőlésérzékelőkre nagy mérési pontosság jellemző a teljes szögtartományban az X- és Y-irányú dölésszögeknél. Két programozható kapcsoló kimenettel és két skálázható analóg kimenettel rendelkeznek. Az érzékelők IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhetők. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.