1. Főoldal
  2. Termékek
  3. IO-Link
  4. IO-Link érzékelők mozgásfelügyelethez
  5. Inkrementális forgásjeladó kijelzővel

IO-Link - Inkrementális forgásjeladók kijelzővel

  • Konfigurálható forgójeladóként, fordulatszám-őrként vagy számlálóként
  • Jól leolvasható LED-kijelző piros-zöld színváltozással
  • Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
  • Magas rázkódás- és rezgésállóság a mágneses érzékelési elvnek köszönhetően
  • Szabadon programozható felbontás 1 ... 9.999 között


Inkrementális forgásjeladók kijelzővel

A mágneses letapogatású forgásjeladók igen pontosak és robusztusak, ami által kifejezetten alkalmasak a zord ipari környezetben való használatra.
Programozható impulzusszám és jelszint. A forgásjeladók nagy feszültségtartománnyal (4,5...30 V DC) rendelkeznek, így univerzálisan használhatók.
A Performance Line forgójeladói integrált jelkiértékeléssel rendelkeznek a fordulatszám felügyelethez, a számláló funkciókhoz és a forgásirány érzékeléshez.
Az aktuális pozícióérték egy jól látható kijelzőn lesz megjelenítve. A beállítás a készüléken található kezelőgombokkal és egy intuitív menüvezetéssel történik.
A diagnosztikai és paraméteradatok biztonságosan vihetők át IO-Linken keresztül.