You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. IO-Link

IO-Link

Az IO-Link egy gyártóktól független ponttól-pontig kommunikációs rendszer az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatására egy automatizálási rendszerhez.
Az IO-Link rendszer egy IO-Link masterből és egy vagy több IO-Link készülékből áll. Az IO-Link master a vezérlés vagy a terepi busz szint interfésze, amely kommunikál a csatlakoztatott IO-Link készülékekkel.
Az IO-Link a bináris érzékelőktől származó kapcsolójeleket, az analóg érzékelőktől származó folyamatértékeket és ezek paramétereit egy 24 V-os jelre alapozva, tisztán digitális formában, biztonságosan továbbítja. Ezáltal különösen a mérési értékek hibái és az analóg jelek átváltásakor fellépő hibák kerülhetők el.
Az IO-Linken egyidejűleg több folyamatérték vagy paraméter továbbítható egy adott készülékből egy árnyékolással nem rendelkező szabványos vezetéken át.
Az IO-Link megfelel egy nemzetközi szabványnak, és használható az összes elterjedt terepi busszal és vezérléssel.