1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface kábelezés technológia
  5. Összekötő kábelek higiéniás és nedves területekre

AS-Interface wiring technology - Jumper cables for hygienic and wet areas

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Nagy védettség profiltömítés alkalmazásával
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure


Csatlakozókábel higiéniás és nedves területre

A csatlakozókábelek egy-egy csatlakozóval és egy-egy hüvellyel rendelkeznek. Az érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz és modulokhoz.
Az érzékelők és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.
A kiváló minőségű nemesacélból készült hollandi anyáknak és az élelmiszeripari felhasználásra alkalmas tömítőanyagoknak köszönhetően
az ecolink EVT sorozatú csatlakozókábelek alkalmasak a higiénikus és a nedves környezetben való használatra. A csatlakozókábelek ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett gyakori nagynyomású tisztítással szemben. A magas hőmérséklettartománynak és a gyors hőmérsékletváltozással szembeni ellenálló-képességüknek köszönhetően kiválóan alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra.