1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface kábelezés technológia
  5. Összekötő kábel

AS-Interface wiring technology - Jumper cables

  • A csatlakozási technika megfelel az M12- és M8-szabványnak (EN 61076)
  • Megbízható tömítés szerszámok nélküli szerelésnél is
  • Nagy védettség profiltömítés alkalmazásával
  • A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben
  • LEDs clearly visible even in cases of high light exposure


Csatlakozókábelek

A csatlakozókábelek egy-egy csatlakozóval és egy-egy hüvellyel rendelkeznek. Az érzékelők csatlakoztatására használják a központi elosztókhoz és modulokhoz.
Az érzékelők és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek. Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a hollandi anya túl erős meghúzásából eredő tönkremeneteltől. A rezgéssel szembeni védelemnek köszönhetően a csatlakozások zord ipari környezetben is ellenállnak az ütéseknek és ütődéseknek. Egyes változatoknál LED-ek vannak a fogantyúba integrálva a kapcsolási állapot és az üzem kijelzésére, amelyek erős fényhatás esetén is jól láthatóak.