1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface kábelezés technológia
  5. Bővítések, lezárások és kábel tesztelés

AS-Interface kábelezés technológia - Bővítések, lezárások és kábel tesztelés

  • Passzív buszlezárás a vezetékhossz növeléséhez
  • Vezeték-hosszabbítás további 100 méterrel jelismétlők segítségével
  • Akár 600 m megvalósítható összhosszúság
  • Minden hálózattopológiában alkalmazható
  • A buszlezáró gyors, egyszerű szerelése szalagkábel-leágazással


Vezetékhosszabbítók, vezetékcsatlakozás és vezetékteszt

Az AS-i jelismétlők egy AS-i hálózat 100 méteres meghosszabbítására szolgálnak. A lehetséges résztvevők száma nem változik. Minden jelismétlő galvanikus leválasztással rendelkezik, amely a hálózatot szegmensekre osztja, amelyekből mindegyik külön ellátható tápfeszültséggel.
AZ AS-i buszcsatlakozás a hálózatban fellépő esetleges kommunikációs hibák megakadályozására szolgál.
Az AS-i tuner egy diagnosztikai modul, amely a vezeték 200 méteres meghosszabbítására használható anélkül, hogy jelismétlőket kellene bevetni. Ellenőrzi a távirat minőségét, és jól látható LED-eken keresztül jelzi a kritikus állapotot.
Az AS-i teszter egy diagnosztikai készülék, mellyel egy AS-i hálózat működését üzemelés közben is ellenőrizni lehet.