1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface kábelezés technológia
  5. Flat cable splitters and insulation displacement connectors

AS-Interface kábelezés technológia - Laposkábel elosztódobozok és késes csatlakozók

  • AS-i résztvevők csatlakoztatásához kiegészítő 24 V ellátással
  • AS-i résztvevők megbízható csatlakoztatása a terepen
  • Nedves környezetben való alkalmazáshoz
  • Egyszerű és gyors szerelés
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően


Szalagkábel-elosztók és leágazások

A gépek és berendezések AS-i kábelezéseiben az összeköttetés megteremtésére az AS-i szalagkábelek és a hagyományos csatlakozástechnika között AS-i szalagkábel-leágazásokat használnak. A készlet tartalmaz változatokat a szagkábelek csatlakoztatására M12-es hüvelyekhez vagy kör keresztmetszetű kábelekhez.
Az AS-i szalagkábel-elosztókat például törzsvezetékek létrehozására használják az AS-i hálózat bővítésére.
Az elosztók és leágazások különböző változatokban kaphatók. A sörgyárakban, tejüzemekben vagy a folyamattechnikában való alkalmazáshoz robusztus nemesacél készülékházba foglalt készülékek állnak rendelkezésre. Ezek ellenállóak az agresszív tisztítószerekkel végzett nagynyomású tisztítással szemben, magas szintű védettséggel és egy a higiénikus alkalmazásoknak megfelelő kialakítással rendelkeznek és nagyfokú hőállóság jellemzi őket.