- Főoldal
- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface kábelezés technológia
AS-Interface kábelezés technológia
- Fordított polaritás ellen biztosítva az AS-i szalagkábel speciális formájának köszönhetően
- Komponensek csatlakoztatása átmenő csatlakozással
- Csatlakozási technika nagy védettséggel
- Rázkódás- és rezgésálló csatlakozókábel
- Akár 600 m megvalósítható össz-vezetékhosszúság buszlezárók és jelismétlők alkalmazásával
AS-Interface kábelezés technológia
AS interfész huzalozási technika
Az AS-i szalagkábel annak a gyorscsatlakozó rendszernek a része, amelynél mindegyik rendszerelemet 2-eres átmenő csatlakozással kapcsolnak az adatbuszra. A csatlakozókábeleket, szalagkábel-elosztókat, szalagkábel-leágazásokat, a konfekcionálható kábelcsatlakozókat és az elágazódobozokat az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatására használják.
Az AS-i jelismétlők egy AS-i hálózat 100 méteres meghosszabbítására szolgálnak.
AZ AS-i buszcsatlakozás és a többi tesztelő és diagnosztikai készülékek a hálózatban fellépő esetleges kommunikációs hibák megakadályozására szolgálnak.