You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. RFID UHF - Olvasók

RFID UHF - Olvasók

  • Az anyagáramlás-vezérlésben, intra-logisztikában és szállítástechnikában való alkalmazáshoz
  • Alkalmas RFID-címkék olvasásához és írásához
  • Négy csatornával RFID antennák csatlakoztatásához
  • Az adatcsere megbízható vezérlése RFID antennákkkal
  • Kommunikáció a fölérendelt vezérlőrendszerrel Ethernet TCP/IP segítségével

RFID UHF - Olvasók

RFID UHF - Olvasók

Az UHF kiértékelő egység vezérli az adatátvitelt az RFID antennákhoz, ill. az érzékelő/aktuátor szinten, kommunikál a fölérendelt vezérlőszinttel, és lehetővé teszi a készülék konfigurálását a webszerveren keresztül. A készülék rendelkezik négy csatornával a terepi eszközök bekötéséhez, és ezen kívül négy digitális ki- és bemenettel. A különböző változatok lehetővé teszik az UHF kiértékelő egységek használatát Európán belül és Európán kívül.
A kiértékelő egységeket pl. a termelésben, az intralogisztikában és a szállítástechnikában alkalmazzák.
Az UHF kiértékelő egység Ethernet IP-n vagy Ethernet TCP/IP-n keresztül továbbítja az adatokat a PLC-hez.