You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. Fieldbus eszközök
  5. RFID 13.56 MHz - Kiértékelő rendszerek

RFID 13.56 MHz - Kiértékelő rendszerek

  • Az adatcsere megbízható vezérlése RFID antennákkkal
  • Kommunikáció magasabb vezérlési szinttel terepi busz interfészen keresztül
  • Kényelmes eszközkonfiguráció webszerveren keresztül
  • Négy csatornával RFID antennák vagy digitális be- és kimenetek csatlakoztatásához
  • Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően

RFID 13.56 MHz - Kiértékelő rendszerek


13,56 MHz-es RFID - Kiértékelő rendszerek

Az RFID kiértékelő egység vezérli az adatátvitelt az RFID antennákhoz, ill. az érzékelő/aktuátor szinten, kommunikál a fölérendelt vezérlőszinttel, és lehetővé teszi a készülék konfigurálását a webszerveren keresztül. A készülék négy csatornával rendelkezik a terepi eszközök bekötéséhez. Mindegyik csatorna választhatóan használható az RFID író-/olvasófej csatlakoztatásához vagy digitális be-/kimenetként.
A kiértékelő egységet pl. a gyártósorokon az anyagáramlás vezérléséhez és az irányított szállítórendszerekben a munkadarab-tartók kódolására használják.
Az RFID kiértékelő egység PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP vagy EtherCAT-on keresztül továbbítja az adatokat a PLC-hez.