1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface munkabiztonság
  5. Köteles biztonsági vészleállító kapcsolók

AS-Interface munkabiztonság - Kötéllel működő vészleállító kapcsolók

  • Széleskörű veszélyzónák megbízható biztosítása
  • Szállítószalagokon használható
  • Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
  • Kötél feszítésének egyszerű beállítása
  • Bekötés AS-i hálózatokba


Kötélhúzós VÉSZ-ÁLLJ kapcsoló

A kötélhúzós VÉSZ-ÁLLJ kapcsolók a nagy kiterjedésű veszélyzónák biztosítására szolgálnak és gyakran használják őket szállítószalagos berendezéseknél. A kifeszített kötelet meghúzva, a kötelet elszakítva vagy ráütve a VÉSZ-ÁLLJ gombra működésbe hozzák a kötélhúzós VÉSZ-ÁLLJ kapcsoló kapcsolási funkcióját. A VÉSZ-ÁLLJ funkció működtetésével egy reteszelő mechanizmus mindaddig fenntartja a VÉSZ-ÁLLJ parancsot, amíg nem reteszelik ki kézzel a kék visszaállító gomb megnyomásával.
A visszaállítás csak megfelelő kötél-előfeszítés mellett lehetséges.
A kötél-előfeszítést közvetlenül a kötélhúzós VÉSZ-ÁLLJ kapcsolónál lehet beállítani. A kötél-előfeszítés kijelzésére ott elhelyezett figyelőablak nagymértékben megkönnyíti a beállítást, a hibakeresést és a karbantartást.
A kötélhúzásos, ferde futás és más kapcsolókat az AS-i áramköri lapokkal integrálni lehet az AS-i rendszerekbe. Ezt szükség esetén biztonsági célzattal is el lehet végezni (safety at work).