1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface munkabiztonság
  5. Biztonsági bemeneti/kimeneti modulok

AS-Interface munkabiztonság - Biztonsági bemeneti/kimeneti modulok

  • Biztos AS-i modulok terepi alkalmazáshoz és kapcsolószekrényben való használathoz
  • Biztonságtechnikai eszközök AS-i hálózatba integrálása
  • Biztonsági mechanikus érintkezős kapcsolók és biztonsági háromvezetékes érzékelők csatlakoztatása
  • A szalagkábel három szabadon választható tájolása gyorsszerelési technikával rendelkező moduloknál
  • Tanúsítás EN 62061 / SIL3 és EN ISO 13849-1 / PL e szerint


Biztonságos be-/kimeneti modulok

A biztonságos AS-i modulok biztonságosan érzékelik a biztonság szempontjából releváns kapcsolási állapotokat, pl. az 1-es vagy 2-es VÉSZ-ÁLLJ gomboknál, pozíciókapcsolóknál vagy az ajtóérintkezőknél. A biztonságos bemeneti modullal az integrált AS-i interfészekkel nem rendelkező biztonsági komponensek integrálhatók az AS-i rendszerbe.
A készülékek megfelelnek a biztonságtechnika érvényes nemzetközi szabványaiban lefektetett követelményeknek. Felismerik és jelentik az olyan hibákat, mint pl. a rövidzárlatot keresztzárlatot vagy a kommunikációs hibákat. Fényesen világító LED-ek jelzik a be- és kimenetek kapcsolási állapotát, a feszültségellátást és a moduloknál esetelegesen fellépő hibákat.
A termékválasztékba tartoznak a becsavarozható vagy gyorsszerelési technikával rögzíthető ClassicLine modulok a terepi alkalmazáshoz, valamint a kapcsolószekrényekbe szerelhető SmartLine modulok.