You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface munkabiztonság
  5. Biztonsági monitorok

AS-Interface munkabiztonság - Biztonsági monitorok

  • Számos logikai funkció
  • Akár 31db biztonságtechnikai AS-i Slave ellenőrzése
  • Alkalmazási területek: Ajtófelügyelet, fényrács, VÉSZ-KI, kétkezes működtetés
  • Két egymástól függetlenül lekapcsolható engedélyezési kör
  • EN 954-1 és IEC 61508 szerinti TÜV-jóváhagyással

AS-Interface munkabiztonság - Biztonsági monitorok


Monitorok, PLC-k és gateway-ek

Az AS-i biztonsági monitorokat egy AS-i rendszerben a védőberendezések, pl. VÉSZ-ÁLLJ kapcsolók felügyeletére használják.
A továbbítandó kódszekvenciákat felügyelik az AS-i hálózatban. Eltérések esetén a táviratban vagy időtúllépés esetén a monitor biztonságosan leállítja a berendezést.
A készülék két kivitelben kapható: egy vagy két redundáns kivitelű kimeneti kapcsolóelemmel. Az AS-i rendszerben egy szabadon választható helyen elhelyezhető. Több AS-i biztonsági monitor egyetlen AS-i masterről üzemeltethető. Ezért problémamentesen megoldható a csoportképzés a biztonságos AS-i slave-ek kiértékelésére.
A biztonsági relékből ismert funkciók, mint pl. a „VÉSZ-ÁLLJ”, a „0 vagy 1 stop-kategóriák”, a „Kétkezes működtetés” vagy a „Nyugtázógomb” a szoftveren keresztül paraméterezhető. Egy AS-i biztonsági monitor ezzel több hagyományos biztonsági relét helyettesít.