1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface I/O modulok
  5. Installation in control cabinets

AS-Interface I/O modules - Installation in control cabinet

  • Powerful relay switches up to 6 A
  • Slim design with space for four relays
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Plug supplied with the unit
  • Double terminals for the supply


Beépítés kapcsolószekrényekbe

Az AS-i SmartLine modulokat a kapcsolószekrényekben való használatra tervezték. A vékony, kompakt kivitelüknek köszönhetően a kapcsolódobozokba való beépítésre is használhatóak a helyszíni alkalmazásoknál.
A mellékelt rugókapcsok könnyű és gyors huzalozást tesznek lehetővé. A kettős kapocs kivitel lehetővé teszi a feszültségellátás átkötését.
A modulokat nagy áramterhelhetőség jellemzi, ami zavarmentes üzemelést garantál.
A termékválasztékban megtalálhatók a digitális be- és kimenettel és az analóg bemenettel rendelkező készülékek.
A működés, funkció és a hibák kijelzésére szolgáló különböző változatú LED-ek az erős fényűknek köszönhetően igen jól felismerhetőek.