1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface I/O modulok
  5. Universal modules for field applications

AS-Interface I/O modules - Universal modules for field applications

  • Modules with digital and analogue inputs and outputs
  • Készülékcsatlakozás cage clamp csatlakozón át
  • Two different housing widths


Univerzális modulok a terepi alkalmazásokhoz

A decentrális AS interfész I/O univerzális modulok a bináris és analóg érzékelők és aktuátorokat kötik össze az AS interfészen keresztül a gateway-jel vagy a PLC-vel.
A felső és az alsó részek csavarokkal vannak felszerelve. A kéteres szalagkábel jól bevált átmenő csatlakozással csatlakozik póluscsere-védetten. Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása cage clamp csipeszekkel történik.
A működés, funkció és a hibák kijelzésére szolgáló különböző változatú LED-ek az erős fényűknek köszönhetően igen jól felismerhetőek.
Az ifm termékválasztékban megtalálhatók a digitális és analóg be- és kimenettel rendelkező modulok.