You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface I/O modulok
  5. Field modules with quick mounting technology ClassicLine

AS-Interface I/O modules - Field modules with quick mounting technology ClassicLine

  • Very safe mounting and high protection rating
  • Digitális be- és kimenetek
  • Fast detection and processing of analogue inputs
  • Toolless mounting
  • Három szabadon választható lapos kábel bekötési irány

AS-Interface I/O modules - Field modules with quick mounting technology ClassicLine


Terepi modulok ClassicLine gyorsszerelésű rögzítési technikával

A gyorsszerelési technikával rögzíthető ClassicLine sorozatú decentrális AS interfész be-/kimeneti modulok a bináris és analóg érzékelők és aktuátorokat kötik össze az AS interfészen keresztül a gateway-jel vagy a PLC-vel.
A szalagkábel három különböző irányból vezethető be. A modulok felső és az alsó része nem a szokott módon négy csavarral van felszerelve, hanem egy tolózárral van reteszelve. Ezáltal garantálható a gyors és szerszám nélküli igen biztos beszerelés.
A működés, funkció és a hibák kijelzésére szolgáló különböző változatú LED-ek az erős fényűknek köszönhetően igen jól felismerhetőek.
Az ifm termékválasztékban megtalálhatók a digitális és analóg be- és kimenettel rendelkező modulok. Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása jól bevált, robusztus M12-es dugaszoló csatlakozókkal történik. A magas szintű védettségnek köszönhetően a modulok kiválóan alkalmasak a terepi alkalmazáshoz zord ipari környezetben.