A decentrális AS interfész be-/kimeneti modulok a bináris és analóg érzékelők és aktuátorokat kötik össze az AS interfészen keresztül a gateway-jel vagy a PLC-vel. A terepi alkalmazásokhoz gyorsrögzítésű és becsavarozható technikával rögzíthető modulok állnak rendelkezésre. A kéteres szalagkábel átmenő csatlakozással csatlakozik póluscsere-védetten. Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása jól bevált, robusztus dugaszoló csatlakozókkal történik.
Az AS-i ProcessLine modulokat kifejezetten nedves környezetben történő használatra fejlesztették ki az élelmiszeripar és az italgyártás számára. A nagynyomáson végzett rendszeres tisztítási ciklusok higiéniai követelményeinek megfelelően a készülékház teljesen nemesacélból készült és IP 69K védettséggel rendelkezik.
Az AS-i SmartLine modulokat a kapcsolószekrényekben való használatra tervezték. A vékony, kompakt kivitelüknek köszönhetően a kapcsolódobozokba való beépítésre is használhatóak a helyszíni alkalmazásoknál.
A kisméretű készülékházakban, kapcsolódobozokban és kezelőpanelekben történő használatra AS-i lapok állnak rendelkezésre.
Az ifm termékválasztékban megtalálhatók a digitális és analóg be- és kimenettel rendelkező modulok.