1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface tápegységek és felügyeleti eszközök
  5. Földelési és szigetelési hiba felügyeleti eszközök

AS-Interface földelési és szigetelési hiba felügyeleti eszközök

  • Megbízható földzárlat- vagy szigetelés-felügyelet
  • Védelem gépek véletlen elindulása ellen
  • Földzárlat- és szigetelés-hibák jelzése LED segítségével


Földzárlat-érzékelők és szigetelés ellenőrzők

A földzárlat-érzékelő megbízhatóan ellenőrzi a nem földelt AS-i és 24 V-os egyenfeszültségű hálózatokat a földzárlatok szempontjából. A érzékelt földzárlatot egy potenciálmentes relékimenet jelzi. Ezáltal megakadályozhatóak az olyan veszélyes helyzetek, mint pl. a gép véletlenszerű bekapcsolása. A szigetelés ellenőrző egyaránt érzékeli a szimmetrikus és az aszimmetrikus földzárlatokat, ill. szigeteléshibákat. A villogó LED a szimmetrikus, a folyamatosan világító LED az aszimmetrikus hibákat jelzi. A „foldzárlat/szigetelési hiba” jelzés két potenciálmentes jelzőérintkezőn keresztül értékelhető ki.