You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció

Ipari kommunikáció

Az aktuátor-érzékelő interfész (AS-i) egy gyártóktól független szabvány az aktuátorok és a legalsó terepi szint érzékelőinek csatlakozásához. Az AS interfész gazdaságos huzalozási rendszerként ismert az automatizálási technikában.
Egy kéteres szalagkábel közvetíti az adatokat és az energiát. Ezáltal a huzalozási költségek drasztikusan lecsökkennek, mivel már nem szükséges a szokványos párhuzamos huzalozása minden egyes érzékelőnek, illetve aktuátornak egészen a vezérlésig. A felhasználó így nagyszámú kapcsot, elosztódobozt, be-/kimeneti kártyát és kábelkorbácsot is megtakarít.
A PLC funkcionalitással rendelkező AS-i gateway-ek biztonságosan vezérlik az adatforgalmat az érzékelő/aktuátor szinten és gyors sebességgel kommunikálnak a fölérendelt vezérlőszinttel. Alkalmazhatók külön decentralizált vezérlőként vagy gateway-ként a leggyakoribb terepi buszokhoz. A választékba tartoznak az EtherNet/IP, Profibus, Profinet, EtherCAT vagy CANopen-nel rnedelkező interfészek.
A decentrális AS interfész be-/kimeneti modulok a bináris és analóg érzékelők és aktuátorokat kötik össze az AS interfészen keresztül a gateway-jel vagy a PLC-vel.
A kéteres szalagkábel átmenő csatlakozással csatlakozik póluscsere-védetten. Az érzékelők és aktuátorok csatlakoztatása jól bevált, robusztus dugaszoló csatlakozókkal történik.