1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Visszajelző rendszerek szelepekhez és munkahengerekhez
  5. Szelepérzékelő mebmránszelepekhez

Szelepérzékelő mebmránszelepekhez

  • Pozíció-visszajelzés egyszerű, kétüléses és membránszelepekhez
  • Szabadon elhelyezhető kapcsolókimenetek: Szelep nyitva / zárva, ülék felemelkedése
  • Három bináris jeladó helyettesítésére
  • 0,2 mm felbontás a teljes mérési tartományban
  • A szeleptömítés folyamatos ellenőrzése


Szelepérzékelők emelőszelepekhez

A szelepérzékelő a pozíciók megbízható visszajelzésére szolgál a lineáris hajtású szelepeknél. Az érzékelő legfeljebb három fontos szeleppozíciót jelez a vezérlésnek: Szelep nyitva, szelep zárva és egy tetszőleges köztes helyzetben, például az ülék felemelkedése.
A pályahossz magas felbontása ezenkívül lehetővé teszi a szeleptányér-tömítések kopásának érzékelését, ami által lehetőség nyílik az állapotorientált karbantartást. A karbantartási időközök hozzáigazíthatók a tényleges kopáshoz, ami által megnő a berendezés élettartama és a rendelkezésre állása.
A szelepérzékelők használatával fölöslegessé válik a több külön helyzetvisszajelző körülményes beépítése.
A kapcsolási pontok kényelmesen beállíthatók a gombok segítségével. Ezzel megtakaríthatjuk a nagy időráfordítást igénylő mechanikai beállítás a megfelelő szeleppozíciókra. Már nem szükséges figyelemmel lenni a beszerelési toleranciákra vagy kapcsolási távolságokra.
A három lehetséges szeleppozíciót LED-ek jelzik.
A szelepérzékelők kaphatók kapcsoló kimenetekkel, analóg kimenettel vagy AS-interfésszel.