1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Jelfeldolgozó rendszerek
  5. Hőmérséklet-ellenőrzés

Kiértékelő rendszerek - Kiértékelő eszközök hőmérséklet felügyelethez

  • Nagy hőmérséklet-kiértékelési tartomány
  • Változatok különböző kimeneti áramkörökkel
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Az aktuális hőmérséklet helyi kijelzése
  • A csatlakoztatott érzékelőtípus automatikus felismerése


Hőmérsékletfelügyelet

A hőmérséklet-érzékelőkhöz használt TR sorozatú kiértékelő egységgel biztonságosan érzékelhetők, kiértékelhetők és megjeleníthetők az ellenállási hőmérséklet-érzékelőktől kapott jelek. Az elektronika magától felismeri, ha Pt100 vagy Pt1000 érzékelők vannak csatlakoztatva, függetlenül attól, hogy egy-, két-, három vagy négyvezetékes kapcsolásról van szó. A készülékeket egy nagy mérési tartomány jellemzi.
A közvetlen kapcsoló kimenettel olyan kritikus folyamatállapotok ellenőrizhetők, mint például a határhőmérséklet alatti vagy feletti érték. A folyamatos hőmérséklet-méréshez nagyfelbontású és skálázható analóg kimenettel rendelkező készülékek kaphatók. Az aktuális folyamathőmérséklet kijelzése bármikor leolvasható a készüléken.
A kiértékelő egységek a higiénikus feltételek közötti alkalmazásokhoz kombinálhatók becsavarható érzékelőkkel, érintésérzékelőkkel, rúdérzékelőkkel vagy hőmérséklet-érzékelőkkel.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.