1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Infravörös hőmérséklet-érzékelők kijelzővel

Infravörös hőmérséklet-érzékelők kijelzővel

  • Két független kapcsolókimenet, univerzálisan programozható
  • Karcolásbiztos precíziós lencsék a minimális szórtfény-érzékenységhez
  • Intuitív, felhasználóbarát kezelés
  • Az érzékelőn vagy külső vezérlőjellel aktiválható tesztfunkció
  • Megbízható hőmérsékletmérés 1350 C-ig


Infravörös hőmérsékletérzékelők kijelzővel

Az infravörös hőmérsékletméréshez használt érzékelők alkalmasak a magas hőmérsékletű tárgyak pozíciójának érzékelésére, pl. az acél- és üvegiparban.
Az érzékelők detektálják a tárgyak által kibocsátott infravörös sugarakat és kimeneti jellé alakítják át. Ha az érzékelt hőmérséklet a beállított kapcsolási határérték felett van, a kapcsoló kimenet aktiválva lesz és a kapcsolási távolság LED-ekkel lesz kijelezve.
A kapcsolási határok és a kiindulási konfiguráció gombok és a kijelző segítségével könnyen beállíthatók. Üzemelés közben a kijelzőn az aktuális mérési érték jelenik meg.
A robusztus ház és a minőségi precíziós lencse lehetővé teszik az érzékelő rendkívül zord ipari körülmények közötti alkalmazását.