1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Merülőhüvely

Hőmérséklet érzékelők – Merülőhüvelyek

  • Lehetővé teszi az érzékelő kalibrálását üzem közben is
  • Változatok higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Kompakt és robusztus ház
  • Suitable for all temperature probes from Ø 3 mm
  • 30...330 mm-es beépítési hosszak


Védőcsövek

Az agresszív közegek, a magas nyomások és folyási sebességek védőcsövek használatát teszik szükségessé. Ezek távol tartják a káros hatásokat a hőmérséklet-érzékelőtől és lehetővé teszik az érzékelők üzem közben történő cseréjét.
Számos folyamatcsatlakozó és beépítési hossz garantálja a higiénikus környezetben történő használatukat és az ipari alkalmazásukat.