You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Hőmérséklet jelátalakítók

Hőmérséklet érzékelők - Hőmérséklet jelátalakítók

  • Kicsi, könnyű ház M12 csatlakozókkal
  • A szerelési ráfordítás és hibaforrások minimalizálása
  • Hőmérséklet-érzékelők méretezhető kiértékelése
  • Állapotjelző LED az üzemi állapot kijelzéséhez
  • Teljes tokozás és robusztus csatlakozási technika a nagy rezgésállóságért

Hőmérséklet érzékelők - Hőmérséklet jelátalakítók


Hőmérséklet jelátalakító

A hőmérséklet jelátalakító egy mérésjel-átalakító a hőmérséklet-érzékelők és az ellenállás-hőmérők számára. A TT és TM sorozatú rúdérzékelőkkel és a TS felépítési sorozatú érintés- és becsavarható érzékelőkkel kombinálva megbízhatóan ellenőrzi a folyékony és gáz halmazállapotú közegek hőmérsékletét a tartályokban, tankokban és a csővezetékekben és a készülékház felületein.
A TP hőmérséklet jelátalakító használatával nincs szükség a kábelezésre és a beszerelés is sokkal egyszerűbbé válik a szokásos fej- és kalapos sínre szerelt transzmitterekhez képest. A gyakori hibák, mint pl. egy hőmérséklet-érzékelő hibás csatlakoztatása kábelkapcsokkal, a standard M12-es csatlakozók alkalmazásával kiküszöbölhetők.
A kompakt készülékház még szűk helyviszonyok mellett is lehetővé teszi a használatát.
Az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.