You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Felületre szerelhető és becsavarozható érzékelők

Hőmérséklet érzékelők - Felületre szerelhető és becsavarozható érzékelők

  • Becsavarható, felületre szerelhető és hengeres hőmérséklet-érzékelő
  • Nagyon jó ár-érték arány
  • Precíz hőmérsékletmérés a beépített Pt100-érzékelőelem (A-osztály) segítségével
  • Különböző kábelhosszak 2 m-től 5 m-ig
  • Egyszerű és abszolút tömített csatlakozás M12 dugaszoló csatlakozó segítségével

Hőmérséklet érzékelők - Felületre szerelhető és becsavarozható érzékelők


Fekve illeszkedő és becsavarható érzékelők

A TS sorozatú hőmérséklet-érzékelők a kiértékelő egységhez való csatlakoztatáshoz megbízhatóan érzékelik a hőmérsékleteket a tartályokban, tankokban, csővezetékekben és a gépek felületén. A csatlakozóvezetékes fekve illeszkedő és becsavarható érzékelőket akkor használják, amikor kevés hely áll rendelkezésre a beszereléshez.
Egy csapágy vagy motor házhőmérséklet a rezgésviszonyokhoz hasonlóan fontos indikátora a csapágy állapotának, minőségének és további élettartamának. A csapágyra rögzített fekve illeszkedő hőérzékelő méri a hőmérsékletet, és a mérési értékeket átadja a TR kivitelű kijelző- és kiértékelő-elektronikának vagy a TP hőmérséklet jelátalakítónak.
A robbanásveszélyes környezetben használt egyes érzékelőket az Ex-/ (robbanásveszélyes) területeken való használatnál érvényes előírásoknak megfelelően tervezték és engedélyezték.