1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Holttérmentes érzékelők élelmiszer- és itagyártás számára

Hőmérséklet érzékelők - Holttérmentes érzékelők élelmiszer- és itagyártás számára

  • Higiénia-barát és robusztus
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Kimenet 4...20 mA transzmitterként vagy mint Pt100
  • Biztos tömítés a folyamatban
  • Adapters for all standard process connections


Homlokfelületbe illeszkedő érzékelők az élelmiszeripar számára

A homlokfelületbe illeszkedő hőmérséklet-érzékelők különösen alkalmasak az élelmiszeriparban és az italgyártásnál való használatra. Ezeket egyebek között keverőműveknél vagy tejfeldolgozó berendezéseknél használják.
A kompakt, helytakarékos kivitel még szűk helyviszonyok mellett is lehetővé teszi a használatát.
A nemesacél készülékház folyamatcsatlakozóként egy G 1/2 tömítő kónusszal rendelkezik, és egy gyors és könnyű beépítést tesz lehetővé.
Az érzékelők nagy mérési pontossága lehetővé teszi a precíz hőmérséklet-érzékelést. A magas szintű védettségnek köszönhetően a készülékek a gyakori tisztítási folyamatnak kitett kornyezetben használhatók.