1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Hőmérséklet-érzékelő
  5. Kompakt távadók élelmiszer- és italgyártás számára

Hőmérséklet érzékelők - Kompakt távadók élelmiszer- és italgyártás számára

  • Kényelmes kommunikáció IO-Link segítségével
  • Nagyon rövid válaszidő
  • LED az üzemi állapot megjelenítési érdekében
  • Változatok higiénikus alkalmazásokban való alkalmazáshoz
  • Változó, 25...150 mm-es beépítési hosszak


Kompakt transzmitterek az élelmiszeripar számára

A kompakt hőmérséklet-transzmittereket kifejezetten az élelmiszeripar és az italgyártás számára tervezték. A transzmitterek egy 4...20 mA analóg kimenettel rendelkeznek.
Az A osztályú Pt1000 mérőelem a gyári kalibrálással nagy pontosságot ér el. A széles méréstartomány mellett a kiváló válaszidő is jellemzi őket. A magas védettségi osztálynak, a teljesen lehegesztett nemesacél készülékháznak és a nagyfokú nyomásállóságnak köszönhetően a transzmitterek kiválóan alkalmasak a higiénikus környezetben való használatra. Az üzemkész állapotot egy jól látható LED jelzi.
Az érzékelők különböző rúdhosszal és folyamatcsatlakozókkal és mérési tartományokkal kaphatók. A számos adapter megkönnyíti a beépítést.
A készülékek használhatók 2-vezetékes vagy 4-vezetékes üzemmódban. 4-vezetékes üzemmódban a transzmitter IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.