1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Szintérzékelők
  5. Kiértékelőegységek szintszabályozáshoz

Szintérzékelő - Kiértékelőegységek szintszabályozáshoz

  • Szivattyúk és szelepek közvetlen megvezérlése
  • Beállítható bekapcsolás- és kikapcsolás-késleltetés
  • Integrált széles tartományú tápegység az érzékelő ellátáshoz
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • A dugaszolható csavarkapcsok megkönnyítik a szerelést


Kiértékelő egységek a töltési szint szabályozására

A töltési szint szabályozás kiértékelő egysége a töltési szinteket szabályozza a tankokban és a tartályokban, ami által elkerülhető pl. a túlcsordulás, szárazfutás vagy szivárgás. A készülék jeleket kap egy külső érzékelőtől, és a beállítható be- és kikapcsolási késleltetésnek megfelelően lekapcsolja a kimeneteit.
A választékban találhatók olyan készülékek, melyekhez egy vagy két érzékelő csatlakoztatható.
Az egyetlen érzékelővel történő töltési szint szabályozásánál a tank felső határértékét egy kapacitív érzékelő felügyeli. Ha a töltési szint el lesz érve, az érzékelő egy jelet küld a kiértékelő egységhez. A túlcsordulás megakadályozására ez lezárja az ellátószelepet a beállított időre.
A két érzékelős töltési szint szabályozó egy tipikus kétpontos szabályozó. A szivattyú szárazfutásának elkerüléséhez a tank két kapacitív érzékelővel van felszerelve. Ha az alsó töltési szint el lesz érve, az érzékelő egy jelet küld a kiértékelő egységhez. Ez a relékimenettel leállítja a szivattyút, mellyel általában a közeg ki lesz szivattyúzva a tankból. A felső töltési szint elérésekor bekapcsol az ott elhelyezett második érzékelő. A kiértékelő egységben található relé ismét bekapcsol, a szivattyú ismét működésbe lép.