1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Szintérzékelők
  5. Elektronikus kontaktmanométer analóg kijelzővel

Szintérzékelő - Elektronikus kompakt manométerek analóg kijelzővel

  • Nagyon jó olvashatóság nagy távolságból is
  • Elforgatható kijelző LED-bárgráffal a kapcsolási pontok kijelzéséhez
  • Programozható kimeneti funkciók visszajelző LED és optikai gombok segítségével
  • Higiénikus felhasználásra alkalmas, elülső felületbe illeszkedő kialakítás
  • Elülső felületbe illeszkedő folyamatcsatlakozó változtatható tömítési lehetőségekkel


Elektronikus érintéses manométer analóg kijelzővel

Az analóg kijelzéssel rendelkező PG sorozatú homlokfelületbe illeszkedő elektronikus nyomásérzékelő egyesíti a manométer kijelzésének jó leolvashatóságát az elektronikus érzékelő előnyeivel. Az elektronikus érintéses manométerként is nevezett készüléket ott használják, ahol a rendszernyomásokat a folyamatiparban ellenőrzik, továbbítják és egyidejűleg megjelenítik. Egyesíti egy kapcsoló, egy transzmitter és egy analóg kijelző funkcióját.
Az érzékelő rendelkezik egy programozható kapcsoló kimenettel és egy skálázható analóg kimenettel. Az aktuális rendszernyomást egy mutató jelzi, amely feszültségmentes állapotban nem látható. Ezzel egyidejűleg alfanumerikus értékként is látható egy LED kijelzőn. A LED-bárgráf ezenkívül megjeleníti a kapcsolási és visszakapcsolási pontokat, a tendenciát és amennyiben vannak ilyenek, a dinamikus nyomásingadozások határértékeit.
Az érzékelő egy robusztus nemesacél-készülékházzal rendelkezik az élelmiszeripar és az italgyártás számára. Magas szintű túlterhelés-védelemmel és integrált hőmérséklet-kompenzációval rendelkezik. Az analóg kijelző elfordítható, és gyorsan és kényelmesen hozzáigazítható minden beszerelési helyzethez.