1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Szintérzékelők
  5. Beépített hőmérsékletméréssel

Szintérzékelők - Beépített hőmérséklet érzékelővel

  • Megbízható töltésszint-ellenőrzés tartályokban és edényekben
  • Vízben, olajokban és hűtő-kenőanyagokban való alkalmazáshoz
  • A kapcsolási funkció és a kapcsolási pontok kényelmes beállítása
  • Töltésszint- és hőmérséklet-felügyelet egyetlen eszközzel
  • Jól leolvasható 4-digites LED-kijelző


Töltési szint érzékelők - Integrált hőmérséklet méréssel

AZ LT sorozatú töltési szint érzékelők megbízhatóan ellenőrzik a töltési szintet és a hőmérsékletet a tartályokban és a tankokban. Folyamatosan mérik a töltési szintet pl. a hűtő-kenőanyagok tartályaiban vagy a hidraulika-tartályokban.
A készülék választhatóan az aktuális töltési szintet vagy az aktuális hőmérsékletet jeleníti meg a kijelzőn, és jelzi a beállított határértékek túllépését vagy el nem érését. A mérendő közegekhez való beállítást, a kapcsolási és visszakapcsolási pontok magasságának és a kimenetek kapcsolási funkcióinak beállítását intuitív módon el lehet végezni a kezelőmenün keresztül.
Az érzékelők különböző rúdhosszal kaphatók. Az opcionálisan kapható becsavarható vagy peremadapterekkel a készülékek kényelmesen beszerelhetők a kívánt merülési mélységre.
A töltési szint és a hőmérséklet felügyeletének kombinálásával egyetlen készülékben nem szükséges még egyszer kifúrni a tankot egy második mérőrendszer számára.