1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Szintérzékelők
  5. Használat tisztítószerekhez, hűtőfolyadékokhoz és kenőanyagokhoz

Szintérzékelők -Használat tisztítószerekhez, hűtőfolyadékokhoz és kenőanyagokhoz

  • Szabadon programozható kapcsolási és visszakapcsolási pont ablak funkcióval
  • Eszközök méretezhető analóg kimenettel és kiegészítő túltöltés-kapcsolóponttal
  • Jól olvasható LED-kijelző
  • Töltésszint- és hőmérséklet-felügyelet egyetlen eszközzel
  • Opcionális: Két paraméterezhető kapcsolókimenet szivárgások felismeréséhez


Alkalmazás tisztítószereknél, hűtő- és kenőanyagoknál

AZ LK sorozatú töltési szint érzékelők megbízhatóan ellenőrzik a töltési szinteket a tartályokban és a tankokban. Folyamatosan mérik a töltési szintet pl. a hűtő-kenőanyagok tartályaiban vagy a hidraulika-tartályokban.
A készülék az aktuális töltési szintet a kijelzőn jeleníti meg, és jelzi a beállított határértékek túllépését vagy el nem érését. A mérendő közegekhez való beállítást, a kapcsolási és visszakapcsolási pontok magasságának és a kimenetek kapcsolási funkcióinak beállítását kényelmesen el lehet végezni a kezelőmenün keresztül.
Az érzékelők különböző rúdhosszal kaphatók. Az opcionálisan kapható becsavarható vagy peremadapterekkel a készülékek kényelmesen beszerelhetők a kívánt merülési mélységre.
Az LK12-es sorozat a WHG 19. § szerint túltöltés elleni biztosítóként engedélyezett.