1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Levegő áramlás ellenőrzés

Levegő áramlás ellenőrzés

  • Max. 30 m/s megengedett légáram-felügyelet
  • Switching status indication by LEDs
  • Analóg kimenet vagy kapcsolókimenet a felügyelethez
  • AC és DC kivitelek
  • Különösen helytakarékos kivitel


Légáramlás-ellenőrző

Az SL légáramlás-ellenőrző egy kompakt érzékelő a légáramok figyelésére. Elsősorban a szellőzőberendezésekben használják az épületgépészetnél, a kellő mennyiségű levegőellátás biztosítására. A légáramlás-ellenőrző a kapcsolószekrény túlmelegedésének megelőzése érdekében a kapcsolószekrény-hűtésnél felügyeli a ventilátor megfelelő működését.
A kapcsolási pont könnyen beállítható egy potenciométer segítségével. A merülési mélység egy adott szellőztetőcsatornában rugalmasan változtatható a mellékelt rögzítőbilinccsel. A titánból készült érzékelő-felületek szennyezett levegő esetén is megbízható működést garantálnak.