1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Kompakt áramlásérzékelők rozsdamentes házban

Kompakt áramlásérzékelők rozsdamentes házban

  • Integrált közeggörbékkel vízhez, olajokhoz és levegőhöz
  • Áramlás és hőmérséklet egyidejű mérése
  • Lehetséges piros/zöld színátkapcsolás folyamatértékekhez
  • 25...400 mm között állítható belső csőátmérő
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó


Kompakt áramlásérzékelők nemesacél készülékházban


Az SI5 sorozatú áramlásérzékelők megbízhatóan ellenőrzik a folyékony és gáz halmazállapotú közegeket a csővezetékekben. A nagyszámú folyamatadaptereknek köszönhetően az érzékelők majdnem minden ipari alkalmazásoknál bevethetők. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban. Ugyancsak alkalmazásra kerülnek ezek az érzékelők a vízműveknél és a tisztítási folyamatoknál az élelmiszeriparban és az italgyártásnál.
A robusztus nemesacél készülékház még a legzordabb környezeti feltételek mellett is nagyfokú biztonságot nyújt.
Az áramlás kiegyenlítése és a kapcsolási pontok beállítása a készüléken található gombok megnyomásával történik. Az áramlást és a kapcsolási pontot színes LED-láncok jelzik ki a helyszínen.
Az elektronikus reteszelés megakadályozza a beállított értékek nem kívánt átállítását. További biztonságot nyújt a paraméterek visszaállításának lehetősége a gyári beállításokra.