1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Áramlásmennyiség érzékelők kis adagolási mennyiségekhez

Áramlásmennyiség érzékelők kis adagolási mennyiségekhez

  • Max. 200 ml/min átfolyási mennyiségig
  • Alkalmas vízhez és vizes oldatokhoz
  • Átfolyási mennyiség-, összmennyiség- és hőmérséklet-kijelzéssel
  • Gyors reakcióidő és nagy aktiválási érzékenység
  • Jól leolvasható LED-kijelző


Átfolyásérzékelők kis adagmennyiségekhez

Az SQ sorozatú átfolyásérzékelő garantálja a víz és vizes oldatok biztonságos ellenőrzését. Különösen alkalmas a kis áramlási mennyiségek érzékelésére, pl. a folyadékok adagolásánál.
A folyamatoknál három mennyiséget ellenőriz, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét.
A készülék két kapcsoló kimenettel rendelkezik, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható. A fogyasztásmérés-felügyelethez a másik kimenet számlálóimpulzusokat küld a vezérléshez.
Az összes paraméter beállítása és a kapcsolási pontok programozása az érzékelőn található programozó gombokkal és egy 4 karakteres alfanumerikus kijelzővel történik.