You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Mechatronikus érzékelő kijelzővel

Mechatronikus áramlásmennyiség érzékelő kijelzővel

  • Integrált közeggörbékkel vízhez és olajokhoz
  • Beépített hőmérsékletméréssel
  • Beépítés kiegészítő be- vagy kimenő cső nélkül
  • Lehetséges piros/zöld színátkapcsolás folyamatértékekhez
  • Nagyon rövid válaszidő

Mechatronikus áramlásmennyiség érzékelő kijelzővel


Mechatronikus érzékelők kijelzővel

AZ SBY sorozatú kijelzős mechatronikus áramlásérzékelők az olyan folyékony közegeket ellenőrzik, mint pl. a víz, a glikol-oldatok, az ipari olajok vagy a hűtő-kenőanyagok. A folyamatoknál két mennyiséget, az áramlási mennyiséget és a közeg hőmérsékletét ellenőrzik.
Az érzékelő a rugóval támogatott dugattyú elve alapján működik: A ház szelepülésében nyugvó dugattyút a áramló közeg emeli meg a rugóerővel ellentétes irányba. A dugattyúpozíció az áramlás egyik indikátora. Ha az áramlás alábbhagy, a rugóerő lehetővé teszi a dugattyú biztonságos visszaállítását a kiindulási helyzetbe, és megakadályozza a visszaáramlást.
A termékkészletben megtalálhatók analóg kimenettel rendelkező áramlás-transzmitterek és áramlás-ellenőrzők kapcsoló kimenettel.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A robusztus mechanikai kivitel magas nyomások és zord ipari környezetben történő alkalmazást is lehetővé tesz. Az érzékelni kívánt áramlási mennyiségtől függően különböző folyamatcsatlakozókkal rendelkező készülékek állnak rendelkezésre.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.