1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Mechatronic sensors for internal drill cooling

Mechatronikus áramlásmennyiség érzékelők fúró belső hűtésének ellenőrzéséhez

  • A fúró belső hűtésének megbízható átfolyás-felügyelete
  • 200 bar értékig nyomásálló
  • Fokozatmentesen beállítható kapcsolási pontok
  • Kapcsoló és analóg kimenettel
  • Nagyon rövid válaszidő


Mechatronikus érzékelők a fúró belső hűtéséhez

AZ SBU sorozatú mechatronikus áramlásérzékelők az olyan folyékony közegeket ellenőrzik, mint pl. a víz, a glikol-oldatok, az ipari olajok vagy a hűtő-kenőanyagok. Legtöbbször a fúró belső hűtésének megbízható ellenőrzésére használják a szerszámgépeknél.
Az érzékelő a rugóval támogatott dugattyú elve alapján működik: A ház szelepülésében nyugvó dugattyút a áramló közeg emeli meg a rugóerővel ellentétes irányba. A dugattyúpozíció az áramlás egyik indikátora. Ha az áramlás alábbhagy, a rugóerő lehetővé teszi a dugattyú biztonságos visszaállítását a kiindulási helyzetbe, és megakadályozza a visszaáramlást.
A robusztus mechanikai kivitel magas nyomások és zord ipari környezetben történő alkalmazást is lehetővé tesz. A termékkészletben megtalálhatók analóg kimenettel rendelkező áramlás-transzmitterek és áramlás-ellenőrzők kapcsoló kimenettel. Az áramlás-ellenőrzőknél a kapcsolási pontok egy beállítócsavarral állíthatók be ér rögzíthetők.