1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Ultrahangos-átfolyásmérő szenzorok

Ultrahangos-átfolyásmérő szenzorok

  • Suitable for water, oil and glycol solutions
  • Alkalmas nagy átfolyási mennyiségekhez
  • Lehetőség a mérésre nem vezető vízben is
  • Kapcsoló, analóg és impulzus kimenettel
  • Átfolyási mennyiség-, összmennyiség- és hőmérséklet-kijelzéssel


Ultrahangos átfolyásérzékelők

Az SU sorozatú ultrahangos átfolyásérzékelő az olyan folyékony közegeket ellenőrzi, mint pl. a víz, a glikol-oldatok vagy az ipari olajak. A folyamatoknál három mennyiséget ellenőriz, az áramlási mennyiséget, a fogyasztást és a közeg hőmérsékletét.
A csúcsfogyasztás, a pillanatnyi fogyasztás vagy a lecsengő fogyasztás a beállított kapcsolási vagy riasztási értékek segítségével a gombok megnyomásával programozható és előhívható.
A készülékek két kapcsoló kimenettel rendelkeznek, melyek záró vagy nyitóként programozhatók. Az egyik kapcsoló kimenet a mért értékek kiadására skálázható analóg kimenetként is konfigurálható. A fogyasztásmérés-felügyelethez a másik kimenet számlálóimpulzusokat küld a vezérléshez.
A három tiszta átfolyási érzékelés mellett az SU készülékek a közeg hőmérsékletét is érzékelik. Ez az adott helyen rögzítésre kerül és jelfeldolgozásra rendelkezésre áll. Ezáltal az érzékelő különösen alkalmas a hűtőkörök ellenőrzésére.