You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Moduláris áramlás ellenőrzés

Moduláris áramlás ellenőrzés

  • Nagy merülési mélységű érzékelők csatlakoztatásához
  • Alkalmazható kerámia, V4A és titán anyagú érzékelőkhöz
  • Könnyen méretezhető mérési tartomány a betanító gombnak köszönhetően
  • Áramlás- és kapcsolásipont-kijelzés LED segítségével közvetlenül a helyszínen
  • AC és DC kivitelek

Moduláris áramlás ellenőrzés


Moduláris áramlásfelügyelet

Azoknál az alkalmazásoknál, ahol nincs lehetőség integrált kiértékelővel felszerelt áramlásérzékelő használatára, kiértékelő egységgel kombinált érzékelőket használnak. Példa erre a robbanásveszélyes környezetekben, a szűk beszerelési helyen való alkalmazás, vagy ha a kijelzés decentráltan kell hogy történjen. A kerámiás készülékházba szerelt érzékelők az agresszív közegekben való használatra alkalmasak.
A választékban megtalálhatók a kiértékelő egységek a kapcsolószekrénybe vagy a helyszínen történő beépítéshez. A készüléktől függően felügyelhető az áramlás, a hőmérséklet és/vagy a kábeltörés. Az összes készülék egy LED-bárgráf segítségével jelzi ki az áramlást.
A helyszíni szereléshez használt kiértékelő rendszerek M12-es csatlakozókkal csatlakoznak az áramlásérzékelőhöz közvetlenül a mérőhelynél.
A robbanásveszélyes környezetben használt egyes érzékelőket és kiértékelő elektronikákat a robbanásveszélyes környezetben való használatra érvényes előírásoknak megfelelően tervezték és engedélyezték.