You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Folyamat érzékelők
  4. Áramlás kapcsolók és átfolyásmérők
  5. Kompakt áramlásérzékelők kijelzővel

Kompakt áramlásérzékelők kijelzővel

  • Integrált közeggörbékkel vízhez, olajokhoz és levegőhöz
  • Áramlás és hőmérséklet egyidejű mérése
  • Lehetséges piros/zöld színátkapcsolás folyamatértékekhez
  • 25...400 mm között állítható belső csőátmérő
  • Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó

Kompakt áramlásérzékelők kijelzővel


Kompakt áramlásérzékelők kijelzővel

Az SA sorozatú kijelzős áramlásérzékelők megbízhatóan ellenőrzik a folyékony és gáz halmazállapotú közegeket a csővezetékekben. A három tiszta átfolyási érzékelés mellett az SA készülékek a közeg hőmérsékletét is érzékelik. A nagyszámú folyamatadaptereknek köszönhetően az érzékelők majdnem minden ipari alkalmazásoknál bevethetők. Gyakran használjál őket hűtőkörökben, pl. acélüzemekben, a járműiparban és az üveggyártásban. Ugyancsak alkalmazásra kerülnek ezek az érzékelők a vízműveknél és a tisztítási folyamatoknál az élelmiszeriparban és az italgyártásnál.
A robusztus nemesacél készülékház még a legzordabb környezeti feltételek mellett is nagyfokú biztonságot nyújt.
A távolról és minden oldalról jól látható 4 karakteres kijelző és az érzékelőfejen elhelyezett két kapcsolási állapot kijelző LED-ek megkönnyítik az üzembe helyezést, a karbantartást és az üzemeltetést. A kijelző "piros" kijelzésről váltakozó piros-zöld kijelzésre állítható át. A kapcsolási állapotok így még jobban kiemelhetők vagy egy önálló színablak hozható létre.
A paraméterezés közvetlenül az érzékelőn található gombokon keresztül történik. ezenkívül az érzékelő IO-Linken, pl. USB-interfészen keresztül is paraméterezhető. A LINERECORDER SENSOR szoftver lehetővé teszi a paraméterkészletek megjelenítését, átadhatóságát és archiválását.